Technische Daten
LUBER SMART 125 CHAIN OIL
Smartbooster

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Haupteigenschaften des Schmieröls Schmieröle Huile Basisöl Ester + PAO Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 250 °C Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -20 °C Viskosität bei 100°C 28 cSt Viskosität bei 40°C 320 cSt
Haupteigenschaften der Einzelpunktschmierstoffgebers ATEX Zertifizierung Oui/Yes Inhalt 125 Volume_cmc Durchmesser 65 mm Spendedauer 1 à 12 mois au mois près Antrieb Electrochimique Länge 132 mm Gewicht 0,28 kg Druck max. 6 bar Maximale Anwendungstemperatur 60 °C Min. Anwendungstemperatur -20 °C Schmieröl Chain oil