Technische Daten
LUBER SMART 125 VIB
Smartbooster

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Haupteigenschaften des Schmieröls Schmieröle Graisse Konsistenz 2 Basisöl Semi-synthétique Max. Anwendungstemperatur Schmierfettes 140 °C Min. Anwendungstemperatur Schmierfett -20 °C Viskosität bei 100°C 25 cSt Viskosität bei 40°C 360 cSt
Haupteigenschaften der Einzelpunktschmierstoffgebers ATEX Zertifizierung Oui/Yes Inhalt 125 Volume_cmc Durchmesser 65 mm Spendedauer 1 à 12 mois au mois près Antrieb Electrochimique Länge 137 mm Gewicht 0,28 kg Druck max. 6 bar Maximale Anwendungstemperatur 60 °C Min. Anwendungstemperatur -20 °C Schmieröl Vib