Technische Daten
M250.01
Federbeinlager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 86 mm NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Breite 1 12 mm Gewicht 110 g Lagertyp GEN2 -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz BMW 31 33 1 090 612 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position BMW M3 M3 (E46) 07/2000 => 09/2006 vorne rechts
links
links / rechtsBMW M5 M5 (E60) 12/2004 => 03/2007 vorne links / rechts BMW M5 M5 (E61 LCI) 01/2007 => 09/2011 vorne links / rechts BMW 7 series Série 7 (E38) 06/1994 => 08/2001 vorne links / rechts BMW 7 series Série 7 (E65) 09/2001 => 10/2008 vorne links / rechts BMW 7 series Série 7 (E66) 03/2002 => 10/2008 vorne links / rechts BMW 7 series Série 7 (E67) 10/2002 => 06/2008 vorne links / rechts BMW X5 X5 (E53) 01/2000 => 11/2006 vorne links / rechts BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 vorne links / rechts BMW M6 M6 (E63/E64) 03/2005 => 07/2010 vorne links / rechts