Technische Daten

M251.01

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 121 mm
    Innendurchmesser 1 82 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 36 mm
    Gewicht 235 g
    Lagertyp GEN2
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MERCEDES 2049810025
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    MERCEDES Classe A Classe A (W176) 09/2012 => 06/2015 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe A Classe A FL (W176) 07/2015 => 03/2018 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe B Classe B (W246) 09/2011 => 09/2014 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe B Classe B FL (W246) 09/2014 => 02/2019 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (172) 01/2011 => 12/2016 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 12/2014 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe E Classe E FL (207-212) 02/2013 => 05/2017 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (219) 02/2008 => 12/2015 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 01/2015 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS FL (218) 07/2014 => 12/2017 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) 07/2008 => 06/2012 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe GLK Classe GLK (204) FL 06/2012 => 08/2015 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA 1 (117) 02/2013 => 12/2016 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe CLA Classe CLA 1 (117) FL 02/2016 => vorne links / rechts
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase I) 11/2013 => 01/2017 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe GLA Classe GLA (X156 Phase II) 02/2017 => 01/2020 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe SLC Classe SLC (172) 01/2016 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel