Technische Daten

M252.00

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 54 mm
    Innendurchmesser 1 12 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 11 mm
    Gewicht 60 g
    Lagertyp GEN0
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 6150276
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996 vorne links / rechts
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 vorne links / rechts
    FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 vorne links / rechts
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 vorne links / rechts
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 vorne links / rechts
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 vorne links / rechts
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993 vorne links / rechts
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 vorne links / rechts
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel