Technische Daten

M252.05

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 43 mm
    Innendurchmesser 1 5 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 13 mm
    Gewicht 60 g
    Lagertyp GEN0
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 6112404
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 vorne links / rechts
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta I 06/1976 => 08/1983 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 vorne links / rechts
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991 vorne links / rechts
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993 vorne links / rechts
    FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 vorne links / rechts
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992 vorne links / rechts
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel