Technische Daten
M252.06
Federbeinlager

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 117,5 mm NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Breite 1 12 mm Gewicht 108 g Lagertyp GEN2 -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz FORD 1023332 | 1051724 | 1078730 | 1103725 | 6735956 VOLVO 30616825 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position FORD Cougar Cougar 09/1998 => 02/2001 vorne links / rechts FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000 vorne links / rechts FORD Mondeo Mondeo I (FD) 01/1993 => 08/1996 vorne links / rechts FORD Scorpio Scorpio 10/1994 => 07/1998 vorne links / rechts FORD Transit/Tourneo Transit 2000 01/2000 => 12/2006 vorne links / rechts VOLVO S40 S40 10/1995 => 03/2004 vorne links / rechts VOLVO V40 V40 10/1995 => 03/2004 vorne links / rechts