Technische Daten

M252.07

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 45,3 mm
    Innendurchmesser 1 12,15 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 13 mm
    Gewicht 97 g
    Lagertyp GEN0
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1002513
    MAZDA 1E00-34-38X
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 10/1996 => 09/2002 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta IV FL99 08/1999 => 03/2002 vorne links / rechts
    FORD Granada Granada 92 01/1992 => 01/1995 vorne links / rechts
    FORD Ka Ka I 09/1996 => 11/2008 vorne links / rechts
    FORD Puma Puma 05/1997 => 12/2001 vorne links / rechts
    FORD Scorpio Scorpio 02/1992 => 10/1994 vorne links / rechts
    FORD StreetKa StreetKa 11/2002 => 12/2005 vorne links / rechts
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel