Technische Daten

M252.09

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 107 mm
    Innendurchmesser 1 35 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 37 mm
    Gewicht 385 g
    Lagertyp GEN2.5
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1115177 | 4363242 | 4986166
    JAGUAR C2S30556
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Mondeo Mondeo III 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003 vorne links / rechts
    FORD Mondeo Mondeo III FL (GE) 06/2003 => 06/2007 vorne links / rechts
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 05/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    FORD Connect Transit Connect TC7 05/2002 => 06/2006 vorne links / rechts
    FORD Connect Transit Connect TC7 FL 06/2006 => 10/2013 vorne links / rechts
    FORD Connect Tourneo Connect TC7 FL 06/2006 => 06/2011 vorne links / rechts
    JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 vorne links / rechts
    JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel