Technische Daten

M252.10

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 100 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 37 mm
    Gewicht 230 g
    Lagertyp GEN2.5
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1146152 | 1198235
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Fiesta Fiesta V 2002 03/2002 => 09/2005 vorne links / rechts
    FORD Fiesta Fiesta V FL 10/2005 => 11/2008 vorne links / rechts
    FORD Fusion Fusion 06/2002 => 09/2005 vorne links / rechts
    FORD Fusion Fusion FL 10/2005 => 06/2012 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel