Technische Daten

M252.11

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 106 mm
    Innendurchmesser 1 35.5 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 44 mm
    Gewicht 225 g
    Lagertyp GEN2.5
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1223835 | 1250820 | 1255350 | 1508111 | 1674672 | 1695818 | 1820399 | 1907038 | 2084212
    MAZDA B39D-34-38X | B39D-34-38XA | BBM2-34-38X | BP4K-34-38XA | BP4K-34-38XB
    VOLVO 30666530 | 31262470
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FORD Focus Focus C-MAX 06/2003 => 02/2007 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus II 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet 07/2006 => 04/2008 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus II FL 12/2007 => 09/2011 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus III 03/2011 => 07/2015 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus II Coupé Cabriolet FL 04/2008 => 05/2012 vorne links / rechts
    FORD Focus Focus III FL 09/2014 => 05/2018 vorne links / rechts
    FORD Connect Transit Connect II 10/2013 => vorne links / rechts
    FORD Connect Tourneo Connect II 12/2013 => vorne links / rechts
    FORD C-Max C-Max (CB3) 02/2007 => 08/2010 vorne links / rechts
    FORD C-Max C-Max II (CB7) 08/2010 => 03/2015 vorne links / rechts
    FORD C-Max C-Max II FL (CEU) 04/2015 => vorne links / rechts
    FORD Kuga Kuga 04/2008 => 11/2012 vorne links / rechts
    FORD Kuga Kuga II 11/2012 => 09/2016 vorne links / rechts
    FORD Kuga Kuga II FL 09/2016 => vorne links / rechts
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 06/2003 => 02/2006 vorne links / rechts
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 FL 03/2006 => 07/2009 vorne links / rechts
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 II 12/2008 => 10/2011 vorne links / rechts
    MAZDA Mazda 3 Mazda 3 II FL 11/2011 => 07/2013 vorne links / rechts
    VOLVO C70 C70 CC 01/2006 => 04/2014 vorne links / rechts
    VOLVO S40 S40 03/2004 => 06/2012 vorne links / rechts
    VOLVO V40 V40 II 06/2012 => vorne links / rechts
    VOLVO V50 V50 03/2004 => 06/2012 vorne links / rechts
    VOLVO C30 C30 10/2006 => 12/2012 vorne links / rechts
    VOLVO C30 C30 Electric 12/2010 => 12/2013 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel