Technische Daten

M253.00

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 130 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 28 mm
    Gewicht 425 g
    Lagertyp GEN2.5
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 312503
    VAUXHALL 90170695
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Combo Combo sur base Corsa B 03/1993 => 09/2001 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa B 03/1993 => 08/2000 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa A 10/1982 => 12/1993 vorne links / rechts
    OPEL Tigra Tigra 10/1994 => 01/2001 vorne links / rechts
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa B 10/1993 => 09/2001 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKI 04/1993 => 08/2000 vorne links / rechts
    VAUXHALL Nova Nova 04/1983 => 03/1993 vorne links / rechts
    VAUXHALL Tigra Tigra 11/1994 => 01/2001 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel