Technische Daten

M253.02

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 45 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 11,8 mm
    Gewicht 80 g
    Lagertyp GEN0
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 94535236
    DAEWOO 94535236
    OPEL 344518
    VAUXHALL 90374844
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 vorne links / rechts
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 vorne links / rechts
    DAEWOO Nubira Nubira II (J150) 06/1999 => 09/2004 vorne links / rechts
    DAEWOO Nubira Nubira (J100) 09/1997 => 05/1999 vorne links / rechts
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 vorne links / rechts
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 vorne links / rechts
    OPEL Astra Astra F 09/1991 => 02/2001 vorne links / rechts
    VAUXHALL Astramax Astramax 10/1991 => 03/1998 vorne links / rechts
    VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 03/2001 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel