Technische Daten

M253.05

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 86 mm
    Innendurchmesser 1 62,1 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 12 mm
    Gewicht 116 g
    Lagertyp GEN2
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 344505
    VAUXHALL 90121275
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Ascona Ascona C 08/1981 => 08/1988 vorne links / rechts
    OPEL Omega Omega B 02/1994 => 07/2003 vorne links / rechts
    OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 vorne links / rechts
    OPEL Senator Senator B 02/1987 => 06/1993 vorne links / rechts
    VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 vorne links / rechts
    VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1981 => 09/1988 vorne links / rechts
    VAUXHALL Omega Omega 04/1994 => 12/2003 vorne links / rechts
    VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel