Technische Daten

M253.08

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 12 mm
    Innendurchmesser 1 36 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 17 mm
    Gewicht 465 g
    Lagertyp GEN2.5
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    OPEL 312510
    VAUXHALL 90468618
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 vorne links / rechts
    OPEL Astra Astra Classic II sur base G 01/2005 => 12/2009 vorne links / rechts
    OPEL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 vorne links / rechts
    OPEL Combo Combo Tour sur base Corsa C 04/2002 => 06/2004 vorne links / rechts
    OPEL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 vorne links / rechts
    OPEL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa C 09/2000 => 08/2003 vorne links / rechts
    OPEL Corsa Corsa C FL 09/2003 => 07/2006 vorne links / rechts
    OPEL Vectra Vectra B 10/1995 => 01/1999 vorne links / rechts
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 vorne links / rechts
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 vorne links / rechts
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 vorne links / rechts
    OPEL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 vorne links / rechts
    VAUXHALL Astra Astra MK IV 02/1998 => 12/2005 vorne links / rechts
    VAUXHALL Combo Combo sur base Corsa C 10/2001 => 06/2004 vorne links / rechts
    VAUXHALL Combo Combo FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 vorne links / rechts
    VAUXHALL Combo Combo Tour FL sur base Corsa C 06/2004 => 10/2011 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII 09/2000 => 08/2003 vorne links / rechts
    VAUXHALL Corsa Corsa MKII FL 09/2003 => 10/2006 vorne links / rechts
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 vorne links / rechts
    VAUXHALL Meriva Meriva A 05/2003 => 07/2010 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel