Technische Daten

M254.00

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 36,6 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 10,8 mm
    Gewicht 60 g
    Lagertyp GEN0
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MG ADU4620
    ROVER ADU4620
    SEAT SE021156017A
    VOLVO 3266405
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    ROVER Maestro Maestro 03/1983 => 01/1995 vorne links / rechts
    ROVER Montego Montego 05/1984 => 12/1994 vorne links / rechts
    SEAT Ibiza Ibiza I 08/1984 => 02/1993 vorne links / rechts
    SEAT Malaga Malaga 05/1985 => 12/1993 vorne links / rechts
    SEAT Marbella Marbella 11/1986 => 05/1998 vorne links / rechts
    VOLVO 340 340 09/1982 => 07/1991 vorne links / rechts
    VOLVO 360 360 09/1982 => 07/1989 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel