Technische Daten

M255.12

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 106 mm
    Innendurchmesser 1 62,2 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 38,5 mm
    Gewicht 205 g
    Lagertyp GEN2
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 543259539R
    SMART 4533210084
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    SMART Fortwo Fortwo MKIII 07/2014 => vorne links / rechts
    SMART Forfour Forfour II 07/2014 => vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio IV FL 07/2016 => vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo III 09/2014 => 04/2019 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo III phase 2 04/2019 => vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 vorne links / rechts
    RENAULT Captur Captur phase 2 05/2017 => 09/2019 vorne links / rechts
    RENAULT Zoé Zoé 01/2013 => 09/2019 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel