Technische Daten

M259.12

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 124,92 mm
    Innendurchmesser 1 60,60 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 51 mm
    Gewicht 300 g
    Lagertyp GEN2
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 9817592480
    DS 9817592480
    PEUGEOT 9817592480
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (K9) 06/2018 => vorne unten links/rechts
    links / rechts
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso II 05/2013 => 04/2018 vorne links / rechts
    CITROEN C4 SpaceTourer C4 SpaceTourer 04/2018 => vorne links / rechts
    CITROEN C5 Aircross C5 Aircross (C84) 09/2018 => vorne links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (K9) Version VU du Rifter 10/2018 => vorne links / rechts
    PEUGEOT 308 308 II (T9) 07/2013 => 04/2017 vorne links / rechts
    PEUGEOT 308 308 II phase II (T9) 04/2017 => vorne links / rechts
    PEUGEOT 3008 3008 II (P84) 07/2016 => vorne links / rechts
    PEUGEOT 5008 5008 II (P87) 01/2017 => vorne links / rechts
    PEUGEOT 508 508 II (R8) 09/2018 => vorne links / rechts
    PEUGEOT Rifter Rifter (K9) 06/2018 => vorne links / rechts
    unten links/rechts
    DS DS7 DS7 Crossback 11/2017 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel