Technische Daten

M260.02

Federbeinlager

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 91 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 14 mm
    Gewicht 102 g
    Lagertyp GEN2
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    ALFA ROMEO 0060501466 | 60501466
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    ALFA ROMEO 164 164 07/1987 => 09/1992 vorne links / rechts
    ALFA ROMEO 164 164 FL92 09/1992 => 09/1998 vorne links / rechts
    ALFA ROMEO 164 164 Super 09/1992 => 09/1998 vorne links / rechts
    ALFA ROMEO 33 33 08/1983 => 07/1989 vorne links / rechts
    ALFA ROMEO 33 33 08/1989 => 09/1994 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel