Technische Daten
MLE71912CVUJ74S
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 60 mm D 85 mm B 13 mm d1 68,1 mm d2 66,15 mm D1 78,71 mm D2 80,31 mm a 17 mm Kontaktwinkel α 17 ° rs min 1 mm r1s min 0,3 mm f0 8,64 Präzisionsklasse P4S Masse 0,19 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 10,3 kN Statische Tragzahl, C0 8,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,44 kN Nlim (Fett) 22.000 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 1,01 Vorpsannungsklasse 7 Vorspannung 0.05 kN Axiale Steifigkeit 51 N/µm Radial rigidity 259 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,83 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14,81 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 17,19 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 65,5 mm db min 65,5 mm Da max 79,5 mm Db max 79,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 1 mm D6 70 mm -
Berechnungskoeffizienten