Technische Daten
MR162412
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 25,4 mm D 38,1 mm C 19,05 mm rs min 1 mm Dw 4 mm Lw 14,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 2,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,07 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 23 kN C0r 28,1 kN Nlim (Fett) 11.000 Tr/min Nlim (Öl) 16.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,21 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,05 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,95 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
Da max 33 mm ras max 1 mm