Technische Daten
N.208.EG15
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 54 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,36 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 54,4 kN Statische Tragzahl, C0 53,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 6,6 kN Nref 7.600 Tr/min Nlim 11.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,32 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,73 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,27 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 72 mm Dc max 69 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten