Technische Daten
N.209.EG15
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 76,5 mm F 54,5 mm d1 59 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,43 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 64,8 kN Statische Tragzahl, C0 68,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 8,4 kN Nref 6.900 Tr/min Nlim 9.900 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,79 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,24 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,76 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 77 mm Dc max 74 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten