Technisches Datenblatt
N.217.E.G15.C3
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 85 mm D 150 mm B 28 mm E 136,5 mm F 100,5 mm d1 107,5 mm rs min 2 mm r1s min 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse (ohne HJ Ring) 1,92 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 167 kN Statische Tragzahl, C0 199 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 23,1 kN Nref 4.000 Tr/min Nlim 5.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,43 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,21 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,79 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 94 mm Da max 141 mm Db min 138 mm Dc max 133 mm ra max 2 mm r1a max 2 mm -
Berechnungskoeffizienten