Technisches Datenblatt
N.219.E.G15.C3
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 95 mm D 170 mm B 32 mm E 154,5 mm F 112,5 mm d1 120,5 mm rs min 2,1 mm r1s min 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse (ohne HJ Ring) 2,89 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 205 kN Statische Tragzahl, C0 241 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 27 kN Nref 3.800 Tr/min Nlim 4.800 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,2 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,16 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,84 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 106 mm Da max 159 mm Db min 156 mm Dc max 151 mm ra max 2 mm r1a max 2 mm -
Berechnungskoeffizienten