Technische Daten
N1012G1C2P6
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 60 mm D 95 mm B 18 mm E 85,5 mm F 69,5 mm d1 72,7 mm rs min 1,1 mm r1s min 1 mm Radiallagerluftklasse C2 Masse (ohne HJ Ring) 0,44 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 40 kN Statische Tragzahl, C0 48,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 5,9 kN Nlim (Öl) 8.800 Tr/min Nlim (Fett) 7.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,58 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,86 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,14 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 66,5 mm Da max 90 mm Db min 87 mm Dc max 84 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten