Technische Daten
N204ET2X
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 20 mm D 47 mm B 14 mm E 41,5 mm F 26,5 mm d1 29,5 mm rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,11 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 25,7 kN Statische Tragzahl, C0 22,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,75 kN Nlim (Öl) 18.000 Tr/min Nlim (Fett) 15.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,39 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,31 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,29 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,71 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 25 mm Da max 43 mm Db min 42 mm Dc max 39 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Berechnungskoeffizienten