Technische Daten
N208C3
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 70 mm F 50 mm d1 54,2 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse (ohne HJ Ring) 0,37 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 43,5 kN Statische Tragzahl, C0 43 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 5,2 kN Nlim (Öl) 11.000 Tr/min Nlim (Fett) 9.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,83 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,42 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,58 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 71 mm Dc max 68 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten