Technische Daten
N208ET2X
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 80 mm B 18 mm E 71,5 mm F 49,5 mm d1 53,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,38 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 55,5 kN Statische Tragzahl, C0 55,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 6,8 kN Nlim (Öl) 10.000 Tr/min Nlim (Fett) 8.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,32 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,73 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,27 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm Db min 72 mm Dc max 69 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten