Technische Daten
N209
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 75 mm F 55 mm d1 59 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,42 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 46 kN Statische Tragzahl, C0 47 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 5,7 kN Nlim (Öl) 9.900 Tr/min Nlim (Fett) 8.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,35 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,92 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,08 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 76 mm Dc max 73 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten