Technische Daten
N209ET2XC3
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 19 mm E 76,5 mm F 54,5 mm d1 58,9 mm rs min 1,1 mm r1s min 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse (ohne HJ Ring) 0,5 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 63 kN Statische Tragzahl, C0 66,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 8,1 kN Nlim (Öl) 9.000 Tr/min Nlim (Fett) 7.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,79 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,24 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,76 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 51,5 mm Da max 78,5 mm Db min 77 mm Dc max 74 mm ra max 1 mm r1a max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten