Technisches Datenblatt
N214C3
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 70 mm D 125 mm B 24 mm E 110,5 mm F 84,5 mm d1 89,6 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse (ohne HJ Ring) 1,16 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 83,5 kN Statische Tragzahl, C0 95 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 11,6 kN Nlim (Öl) 6.500 Tr/min Nlim (Fett) 5.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 78 mm Da max 117 mm Db min 113 mm Dc max 109 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Berechnungskoeffizienten