Technische Daten

NA2200XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 10 mm
    D 30 mm
    C 13,8 mm
    F 14 mm
    B 14 mm
    e 20 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    rs min 0,3 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,06 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 7,55 kN
    C0r 9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,55 kN
    Nlim (Fett) 10.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,88 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9 Hz

Zuletzt angesehene Artikel