Technische Daten
NA2201LL/3AS
Kurvenrolle, mit Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 12 mm D 32 mm C 13,8 mm F 16 mm B 14 mm e 22 mm R 500 mm Dw 2 mm Lw 7,3 mm rs min 0,3 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,07 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 8,1 kN C0r 10,3 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN Nlim (Fett) 9.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,89 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz