Technische Daten
NA4836
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 180 mm D 225 mm C 45 mm F 195 mm rs min 1,1 mm s max 1,5 mm Dw 7,5 mm Lw 36 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3,5 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 4,19 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 195 kN C0r 540 kN Nlim (Fett) 1.400 Tr/min Nlim (Öl) 2.100 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,48 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 26,96 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 24,07 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 25,93 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 186,5 mm Da max 218,5 mm ras max 1 mm