Technische Daten
NA6910R
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 50 mm D 72 mm C 40 mm F 58 mm rs min 0,6 mm s max 0,5 mm Dw 5 mm Lw 14,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,53 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 74 kN C0r 139 kN Nlim (Fett) 4.700 Tr/min Nlim (Öl) 7.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,52 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,97 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14,03 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 54 mm Da max 68 mm ras max 0,6 mm