Technische Daten
NA6911R
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 55 mm D 80 mm C 45 mm F 63 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 5,5 mm Lw 16,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,73 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 94 kN C0r 183 kN Nlim (Fett) 4.300 Tr/min Nlim (Öl) 6.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,37 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,42 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14,58 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 60 mm Da max 75 mm ras max 1 mm