Technische Daten
NA6916R
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 80 mm D 110 mm C 54 mm F 90 mm rs min 1 mm s max 1,5 mm Dw 6,5 mm Lw 20 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,53 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 137 kN C0r 298 kN Nlim (Fett) 2.900 Tr/min Nlim (Öl) 4.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 14,78 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14,46 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 16,54 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 85 mm Da max 105 mm ras max 1 mm