Technische Daten

NATR12XLL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 12 mm
    D 32 mm
    C 14 mm
    F 17 mm
    B 15 mm
    e 25 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,07 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 8,85 kN
    C0r 11,7 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 8,2 kN
    Nlim (Fett) 9.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,4 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel