Technische Daten

NATR15LL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 15 mm
    D 35 mm
    C 18 mm
    F 20 mm
    B 19 mm
    e 27 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,8 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,1 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 13,3 kN
    C0r 20,8 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,2 kN
    Nlim (Fett) 7.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz

Zuletzt angesehene Artikel