Technische Daten

NATR20X

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, zylindrischer Außenring
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 20 mm
    D 47 mm
    C 24 mm
    F 25 mm
    B 25 mm
    e 37 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,25 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 20,7 kN
    C0r 33,5 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN
    Nlim (Fett) 6.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 8.000 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,91 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz

Zuletzt angesehene Artikel