Technische Daten

NATR25

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, balliger Außenring

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, mit Innenring, balliger Außenring
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 25 mm
    D 52 mm
    C 24 mm
    F 30 mm
    B 25 mm
    e 42 mm
    R 500 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Avec
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,28 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 22,8 kN
    C0r 40,5 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 5,5 kN
    Nlim (Fett) 5.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 6.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14 Hz

Zuletzt angesehene Artikel