Technische Daten

NATV17LL/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 17 mm
    D 40 mm
    C 20 mm
    F 22 mm
    B 21 mm
    e 32 mm
    R 500 mm
    Dw 1,98 mm
    Lw 13,8 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Sans
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,14 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 19,4 kN
    C0r 42 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 3,85 kN
    Nlim (Fett) 4.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,03 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 17,43 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 20,57 Hz

Zuletzt angesehene Artikel