Technische Daten
NATV20XLL/3AS
Kurvenrolle, mit Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 20 mm D 47 mm C 24 mm F 25 mm B 25 mm e 37 mm Dw 2,53 mm Lw 17,8 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,25 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 28,8 kN C0r 61 kN Charge de la piste cylindrique de galet 21 kN Nlim (Fett) 4.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 100 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,79 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15,44 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 18,56 Hz