Technische Daten
NATV25X/3AS
Kurvenrolle, mit Innenring
Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, zylindrischer Außenring
Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, zylindrischer Außenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 25 mm D 52 mm C 24 mm F 30 mm B 25 mm e 42 mm Dw 2,48 mm Lw 17,8 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,28 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 31,5 kN C0r 73,5 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,3 kN Nlim (Fett) 3.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 13,02 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 18,94 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 22,06 Hz