Technische Daten

NATV30/3AS

Kurvenrolle, mit Innenring

Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, balliger Außenring

Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, balliger Außenring
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 30 mm
    D 62 mm
    C 28 mm
    F 38 mm
    B 29 mm
    e 51 mm
    R 500 mm
    Dw 3,16 mm
    Lw 21,8 mm
    Wälzlager mit/ohne Käfig Sans
    Radiallagerluftklasse CN
    Präzisionsklasse P0
    Masse 0,48 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Cr 47,5 kN
    C0r 115 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN
    Nlim (Fett) 2.600 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,95 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 18,93 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 22,07 Hz

Zuletzt angesehene Artikel