Technische Daten
NK24/16R+1R20X24X16
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 20 mm D 32 mm C 16 mm F 24 mm rs min 0,3 mm s max 0,5 mm Dw 2,5 mm Lw 12,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 2,5 mm Innenring Referenz 1R20X24X16 Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,05 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 15,2 kN C0r 22,3 kN Nlim (Fett) 11.000 Tr/min Nlim (Öl) 17.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,51 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,06 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,94 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 22 mm Da max 30 mm ras max 0,3 mm