Technische Daten
NK47/20R
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 47 mm D 57 mm C 20 mm rs min 0,3 mm Dw 3 mm Lw 15,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,1 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Nlim (Fett) 5.500 Tr/min Nlim (Öl) 8.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 16,61 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15,04 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 16,96 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
Da max 55 mm ras max 0,3 mm