Technische Daten
NK50/25RCT+1R45X50X25
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 62 mm C 25 mm F 50 mm rs min 0,6 mm s max 1,5 mm Dw 3,5 mm Lw 18,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 3 mm Innenring Referenz 1R45X50X25 Schmierbohrungen an dem Innenring Non/No Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,23 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 38,5 kN C0r 74,5 kN Nlim (Fett) 5.500 Tr/min Nlim (Öl) 8.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,47 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 15,22 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14,02 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 15,98 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 48 mm Da max 58 mm ras max 0,6 mm