Technische Daten
NKX20T2
Kombinierte Wälzlager

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Fw 20 mm dw 20 mm D 30 mm D1 35 mm C 30 mm C1 10 mm C2 10,5 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Dw1 5,56 mm Lw 15,8 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k 2,5 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,08 kg Marke NTN -
Produktleistung
Cr 16,4 kN Ca 14,2 kN C0r 27,1 kN C0a 24,7 kN Nlim (Fett) 5.200 Tr/min Nlim (Öl) 7.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 29 mm ras max 0,3 mm